Kit de tecnologia de carregamento HOME com tomada de carga de infraestrutura AC, com manual de montagem e instalação exemplificativo de um dispositivo de carga para a eletromobilidade (EVSE), incluindo recomendação dos restantes componentes necessários (contator de carga, dispositivos de proteção), para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas de veículo tipo 2
EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12
-
Kit de tecnologia de carregamento
1628080
CHARX start home, Pacote inicial para montagem fácil de uma estação de carga, Função de liberação integrada do atuador de travamento para isolamento do conector de carga de infraestrutura e tomada de carga de infraestrutura, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mode 3, Case B, 11 kW, 16 A, 400 V AC, cabo: 0,7 m
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Combinação de todos os produtos de tecnologia de carregamento e bornes Phoenix Contact com recomendação de outros componentes necessários (contator de carga, dispositivos de proteção)
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Pedido confortável graças a um só código de conjunto sem necessidade de juntar demoradamente os componentes que combinam entre si
Aplicação segura graças às instruções testadas com os componentes que combinam entre si
Construção autônoma e simples de um dispositivo de carga AC mediante o exemplo de um esquema de cabeamento, sem necessidade de desenvolvimento adicional
Opções de aplicação flexíveis em virtude das possibilidades de configuração abrangentes e das diversas interfaces de comunicação do controlador de carregamento