Kit de tecnologia de carregamento TWIN com cabo de carga AC, com manual de montagem e instalação exemplificativo de um dispositivo de carga para a eletromobilidade (EVSE), incluindo a recomendação dos restantes componentes necessários (contator de carga, dispositivos de proteção), para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas de veículo tipo 2
EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32AC5MES
-
Kit de tecnologia de carregamento
1628081
CHARX start twin, Pacote inicial para montagem fácil de uma estação de carga, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mode 3, Case C, 22 kW, 32 A, 400 V AC, cabo: 5 m
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Combinação de todos os produtos de tecnologia de carregamento e bornes Phoenix Contact com recomendação de outros componentes necessários (contator de carga, dispositivos de proteção)
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Pedido confortável graças a um só código de conjunto sem necessidade de juntar demoradamente os componentes que combinam entre si
Aplicação segura graças às instruções testadas com os componentes que combinam entre si
Construção autônoma e simples de um dispositivo de carga AC mediante o exemplo de um esquema de cabeamento, sem necessidade de desenvolvimento adicional
Opções de aplicação flexíveis em virtude das possibilidades de configuração abrangentes e das diversas interfaces de comunicação do controlador de carregamento