PHT22-SV/PT10 - Seletor
1108314

Seletor, 22 mm, circular, 2 posições de comutação, em forma de V, travamento automático, incluindo 1 cabeça de atuação, suporte do módulo e 1 contator NA com tecnologia de conexão push-in

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conjunto de seletores de 22 mm com conexão push-in
2 posições (-45°/+45°) – com travamento (V)
Dependendo da variante do conjunto, incl. módulo(s) de contato (NO/NC, 1 ou 2 portas) – utilização flexível
Combinável modularmente com módulos de contato e LED PHT22
Montagem rápida no quadro de comando/painel de controle