PHT22-S31/PT20 - Seletor
1108456

Seletor, 22 mm, circular, 3 posições de comutação, travamento automático à esquerda, reset automático da direita para o centro, incluindo 1 cabeça de atuação, suporte do módulo e 2 contatores NA com tecnologia de conexão push-in

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conjunto de seletores de 22 mm com conexão push-in
3 posições (45°/0°/45°) – travamento à esquerda e retenção à direita
Dependendo da variante do conjunto, incl. módulo(s) de contato (NO/NC, 1 ou 2 portas) – utilização flexível
Combinável modularmente com módulos de contato e LED PHT22
Montagem rápida no quadro de comando/painel de controle