Relé de estado sólido miniatura plugável, relé de estado sólido de entrada, 1 contato normalmente aberto, entrada: 60 V DC, saída: 3-48 V DC/100 mA
Relés e acessórios individuais
Com nossos relés individuais plugáveis e uma ampla gama de acessórios, você dispõe sempre de opções flexíveis. A substituição simples e rápida dos relés garante uma alta disponibilidade do sistema em sua aplicação. Desde material de identificação adequado e sistemas de distribuição de potencial até módulos de tempo multifuncionais, oferecemos uma ampla gama de acessórios para seu sistema de relés.
Suporte de retenção para relé, versão com fio, adequado para base de relé RIF-1, para relé de potência miniatura de 16 mm de altura e relé de estado sólido
Relé de potência miniatura plugável na versão básica, com contato de potência, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 110 V DC
Relé de estado sólido miniatura plugável, relé de estado sólido de potência, 1 contato normalmente aberto, entrada: 5 V DC, saída: 3-33 V DC/5 A
Relé industrial plugável com contatos de potência, 2 contatos reversíveis, botão de teste, indicação mecânica de posição de comutação, polaridade: bipolar, tensão de entrada: 24 V DC
Relé industrial plugável, RT III vedado com contatos de potência, 4 contatos reversíveis, indicação mecânica de posição de comutação, polaridade: não polarizado, tensão de entrada: 120 V AC, em conjunto com bases RIF-2.../EX certificado conforme ATEX/IECEx (Zone 2) e zona Ex classe I, div. 2.
Relé octal plugável com contatos de potência, 3 inversores, chave de teste, indicação mecânica de posição de ligação, tensão de bobina: 120 V AC
Relé de potência plugável, versão básica, Conexão de encaixe, 4 contatos reversíveis, indicação de estado: LED (verde), Tensão de entrada: 230 V AC
Jumper plugável, número de polos: 2, comprimento: 14 mm, cor: preto
Relé de estado sólido miniatura plugável, relé de estado sólido de potência, 1 contato normalmente aberto, entrada: 5 V DC, saída: 24-253 V AC/0,75 A
Suas vantagens
- Alta disponibilidade do sistema graças aos relés facilmente substituíveis
- Economia de tempo ao fazer o cabeamento com nossa ampla gama de acessórios e soluções de cabeamento Plug and Play
- Montagem eficiente graças a sistemas úteis de distribuição de potencial, como jumpers, para seu sistema de relés
- Identificação clara com material de identificação adequado
Relé auxiliar para operar e comutar em áreas com elevados requisitos de segurança
Os relés auxiliares são perfeitamente adequados para a utilização em instalações de controle e monitoramento. Eles asseguram um isolamento galvânico entre os circuitos auxiliares e de controle. Apesar da alta potência de comutação, os relés auxiliares apresentam simultaneamente um baixo consumo de energia. Assim, são perfeitamente adequados, para a utilização, p. ex., em subestações.
O relé com âncora axial aciona todos os contatos em simultâneo, sem a comutação intermédia de alavancas. Os relés auxiliares plugáveis são montados de forma rápida e segura no módulo de base correspondente.
Suas vantagens com nossos relés auxiliares:
- Operação confiável e duradoura através de alta capacidade de comando
- Instalação com economia de espaço graças a formato compacto
- Colocação em funcionamento fácil com conectores pré-montados