Relé industrial plugável com contatos de potência e revestimento a ouro adicional, 4 contatos reversíveis, botão de teste, LED de estado, diodo de roda livre, indicação de posição de ligação mecânica, polaridade A1+, A2-, tensão da bobina: 60 V DC
Relés e acessórios individuais
Com nossos relés individuais plugáveis e uma ampla gama de acessórios, você dispõe sempre de opções flexíveis. A substituição simples e rápida dos relés garante uma alta disponibilidade do sistema em sua aplicação. Desde material de identificação adequado e sistemas de distribuição de potencial até módulos de tempo multifuncionais, oferecemos uma ampla gama de acessórios para seu sistema de relés.
Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 120 V AC
Relé de alta potência plugável com contatos de potência, específico para comutar altas cargas DC, 1 contato normalmente aberto, eletroímã de sopro, tensão da bobina: 220 V DC
Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com retificador de ponte, tensão de entrada: 12 V AC ... 230 V AC
Relé de alta potência plugável com contatos de potência, 3 contatos reversíveis, tensão da bobina: 24 V AC
Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 60 V DC
Relés de alta potência plugáveis com contatos de potência, 3 contatos reversíveis, tensão da bobina: 220 V DC
Relé industrial plugável, RT III vedado com contatos de potência, 4 contatos reversíveis, indicação mecânica de posição de comutação, polaridade: não polarizado, tensão de entrada: 230 V AC, em conjunto com bases RIF-2.../EX certificado conforme ATEX/IECEx (Zone 2) e zona Ex classe I, div. 2.
Base de encaixe, para módulos I/O padrão geração 4 da empresa Opto 22, pode ser inscrita com agulhas de designação BN ou BNB
Relé de alta potência plugável com contatos de potência, 3 contatos NA, tensão da bobina: 24 V AC
Suas vantagens
- Alta disponibilidade do sistema graças aos relés facilmente substituíveis
- Economia de tempo ao fazer o cabeamento com nossa ampla gama de acessórios e soluções de cabeamento Plug and Play
- Montagem eficiente graças a sistemas úteis de distribuição de potencial, como jumpers, para seu sistema de relés
- Identificação clara com material de identificação adequado
Relé auxiliar para operar e comutar em áreas com elevados requisitos de segurança
Os relés auxiliares são perfeitamente adequados para a utilização em instalações de controle e monitoramento. Eles asseguram um isolamento galvânico entre os circuitos auxiliares e de controle. Apesar da alta potência de comutação, os relés auxiliares apresentam simultaneamente um baixo consumo de energia. Assim, são perfeitamente adequados, para a utilização, p. ex., em subestações.
O relé com âncora axial aciona todos os contatos em simultâneo, sem a comutação intermédia de alavancas. Os relés auxiliares plugáveis são montados de forma rápida e segura no módulo de base correspondente.
Suas vantagens com nossos relés auxiliares:
- Operação confiável e duradoura através de alta capacidade de comando
- Instalação com economia de espaço graças a formato compacto
- Colocação em funcionamento fácil com conectores pré-montados