PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SP
-
Relé de segurança
2700564
Relé de segurança para o monitoramento de emissores de sinais antivalentes até SIL 3, cat. 4, PL e, operação antivalente de 2 canais, partida monitorada manual ou automática, 3 circuitos de corrente de liberação, US = 24 V DC, borne push-in plugável
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Família de produtos | PSRmini |
| Aplicação | Emissor de sinais antivalente |
| Porta de proteção | |
| Chave magnética | |
| Ativação | 2 canais |
| Tipo de relé | Relé eletromecânico com contatos positivamente guiados conforme IEC/EN 61810-3 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tempos | |
| Tempo de resposta típico | < 175 ms (partida automática) |
| < 175 ms (partida manual monitorada) | |
| Tempo de arranque típ. com Us | < 250 ms (em comando através de A1) |
| Tempo de retorno típico | < 20 ms (com solicitação através dos circuitos de sensor) |
| < 20 ms (com solicitação através de A1) | |
| Tempo de rearranque | < 1 s (Tempo de inicialização) |
| Tempo de redisponibilidade | < 500 ms |
| Duração do impulso de partida | ≥ 500 ms (partida manual) |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 4,8 W (US = 26,4 V, IL² = 48 A², PTotal máx. = 2,4 W + 2,4 W) |
| Modo de operação nominal | 100 % ED |
| Tensão de isolamento nominal | 250 V AC |
| Tensão de teste / isolamento | Ver ficha técnica, capítulo "Coordenação de isolamento". |
| Alimentação | |
| Denominação | A1/A2 |
| Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Corrente de alimentação de comando IS | típ. 80 mA |
| Consumo de potência em US | típ. 1,92 W |
| Corrente de ligação | 5 A (Δt = 200 µs com Us) |
| Tempo de filtragem | 1 ms (em A1 com quebras de tensão em Us) |
| Ligação de proteção | Proteção contra surto; Diodo supressor |
| Proteção contra inversão de polaridade serial | |
| Digital: Circuito de sensor (S12, S13) | |
| Descrição da entrada | entradas de sensor orientadas para a segurança |
| Faixa de tensão de entrada sinal "0" | 0 V DC ... 5 V DC (para desligamento seguro; em S12) |
| Faixa de corrente de entrada Sinal "0" | 0 mA ... 2 mA (para desligamento seguro; em S12) |
| Corrente de ligação | < 20 mA (típ. com US em S12) |
| < 5 mA (típ. com US em S13) | |
| Tempo de filtragem | máx. 1,5 ms (Amplitude dos pulsos de teste Low) |
| Taxa dos pulsos de teste = 5 x amplitude dos pulsos de teste | |
| Máx. resistência total de linha admissível | 150 Ω |
| Ligação de proteção | Diodo supressor |
| Consumo de energia | < 5 mA (típ. com US) |
| Digital: Circuito de partida (S34) | |
| Descrição da entrada | não orientado para a segurança |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Corrente de ligação | típ. 200 mA (típ. com US) |
| Máx. resistência total de linha admissível | 150 Ω |
| Ligação de proteção | Diodo supressor |
| Consumo de energia | < 10 mA (típ. com US em S34/24 V) |
| > -5 mA (típ. com US em S34/0 V) | |
| Relés: Condutores de corrente de liberação (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Descrição da saída | respectivamente 2 contatos NA em série, orientado para a segurança, sem potencial |
| Quantidade de saídas | 3 (sem retardo) |
| Tipo de contato de comutação | 3 Vias de contato |
| Material de contato | AgSnO2 |
| Tensão de comutação | min. 12 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potência ligada | min. 60 mW |
| Corrente de ligação | min. 3 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidade de comando | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| Corrente-limite permanente | 6 A |
| Corrente cumulativa quadr. | 48 A2 (Observar derating) |
| Frequência de comando | 0,1 Hz |
| Vida útil mecânica | 10x 106 ciclos de manobras |
| Fusível de saída | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (para aplicações low-demand) | |
| Sinalização: M1 | |
| Descrição da saída | não orientado para a segurança |
| Quantidade de saídas | 1 (digital, PNP) |
| Tensão | 22 V DC (Us - 2 V) |
| Corrente | máx. 100 mA |
| Corrente de ligação máxima | 500 mA (Δt = 1 ms com Us) |
| Ligação de proteção | Diodo supressor |
| Tecnologia de conexão | |
| plugável | sim |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (apenas juntamente com CRIMPFOX 6) |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (apenas juntamente com CRIMPFOX 6) |
| Bitola de condutor AWG | 24 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Indicação de estado | 3 x LED (verde) |
| Indicação de tensão operacional | 1 x LED (verde) |
| Largura | 12,5 mm |
| Altura | 116,6 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor (Caixa) | amarelo (RAL 1018) |
| Material caixa | PA |
| Dados técnicos de segurança | |
| Categoria de parada | 0 |
| Dados técnicos de segurança: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 ciclos de comutação/ano) |
| Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dados técnicos de segurança: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Grau de proteção mínimo no local de montagem | IP54 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 55 °C (Observar derating) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altura de aplicação | ≤ 2000 m (através de NN) |
| Umidade do ar máxima admissível (armazenamento/transporte) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
| Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
| Choque | 15g |
| Vibração (funcionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Identificação | conformidade CE |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | vide curva derating |
| Posição de montagem | horizontal ou vertical |
| Código | 2700564 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNA1 |
| Chave de produto | DNA181 |
| GTIN | 4046356912679 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 163,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 162 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 31017bfe-161c-49d5-b8ed-22f9ee943fbb |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061
Largura reduzida da caixa de somente 12,5 mm
Ativação antivalente de dois canais
3 circuitos de corrente de liberação, 1 saída de sinal digital
Ativação monitorada manualmente, bem como automaticamente em um equipamento
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP