Painel de distribuição de sinais para a distribuição de potencial

Painel de distribuição de sinais para a distribuição de potencial

Com os painéis de distribuição de sinais pode realizar uma triagem compacta e clara de sinais no campo da automação. O painel de distribuição de sinais e o quadro de triagem estão disponíveis em diferentes números de polos. Através da atribuição de cores dos condutores e pontos de conexão e da identificação de grande superfície é garantida uma instalação intuitiva e segura do distribuidor de potencial.

Go to Product Detail Page for item 3002370
PTU 35/4X10 BU - Terminal coletor de potencial
PTU 35/4X10 BU - Terminal coletor de potencial
3002370

Terminal coletor de potencial, Na aplicação final, as normas de segurança em vigor para proteção contra sobrecarga e curto-circuito dos condutores conectados devem ser respeitadas!, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 57 A, Detecção, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 10 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 16 mm2, Conexão coletiva, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 35 mm2, perfil de conexão: 1,5 mm2 - 50 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul

Suas vantagens

  • Densidade de sinal aumentada em até 20 % graças ao formato compacto
  • Atribuição de condutores e pontos de conexão com configuração livre e cores para uma instalação intuitiva e segura
  • Verificação confortável através de conexões de teste de 2,3 mm de acesso livre
  • Identificação de grande superfície e sem divisões
  • Redução dos custos de logística com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete

Painéis de distribuição de sinais

Conectores de triagem PTRV 8 montado sobre trilho de fixação

Conector de triagem PTRV 8

Painéis de distribuição de sinais para a distribuição de sinais compacta

Os painéis de distribuição de sinais oferecem a você a máxima densidade de sinal e, graças ao seu formato compacto com níveis, necessitam de até 20 % menos espaço. Os conectores de triagem são simples de montar por encaixe sem problemas no trilho de fixação NS 35. Os pontos de teste de 2,3 mm de livre acesso dos painéis de distribuição de sinais permitem o teste sem problemas de cada ponto de conexão. Com a ajuda dos acessórios universais CLIPLINE complete você pode reduzir os seus custos de armazenagem e logística.
Os painéis de distribuição de sinais estão disponíveis como variante pré-montada com diversas combinações de cores padronizadas, p. ex., conforme DIN VDE 0815 ou também em uma variante livremente montável.

Distribuidores de potencial encaixado no trilho de fixação

Distribuidores de potencial com e sem alimentação

Distribuidores de potencial para uma clara distribuição de potencial

Os distribuidores de potencial, ao contrário dos painéis de distribuição de sinais, carregam um único potencial. Eles estão disponíveis com e sem alimentação e podem ser expandidos de maneira rápida e fácil utilizando os jumpers do diagrama de bloco de função padronizados. Como os painéis de distribuição de sinais, os distribuidores de potencial oferecem a máxima densidade de sinal e também podem ser encaixados no trilho de fixação NS 35 sem nenhum problema.

Painel de distribuição de sinais

Painel de distribuição de sinais

Configurador para painéis de distribuição de sinais PTRV

Configure seus painéis de distribuição de sinais individuais para a triagem clara de sinais no campo de automação.

Brochura de produtos aberto dos painéis de distribuição de sinais e quadros de triagem

Brochura de produtos Painéis de distribuição de sinais e quadros de triagem

Download

Você gostaria de receber materiais impressos sobre nossos painéis de distribuição de sinais e distribuidores de potencial? Abaixo você encontrará nossas brochuras de produtos e nossas brochuras de qualidade.