Borne de dois níveis, com conector de potencial, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão rápida, perfil de conexão: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Bornes híbridos
Bornes híbridos são réguas de bornes com diferentes tipos de conexão do lado do quadro de comando e do lado da conexão de campo. Assim, os bornes podem cumprir ao mesmo tempo as demandas para cabeamentos internos e externos. Os bornes híbridos incluem diferentes bornes de função, como p. ex. bornes de passagem, bornes de seccionamento, bornes de seccionamento de transdutor ou bornes de distribuição de potencial.
Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão rápida, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: laranja
Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão rápida, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul
Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão rápida, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: branco
Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 17,5 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão rápida, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão rápida, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul
Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão rápida, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul
Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão rápida, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Suas vantagens
- Satisfação simultânea dos requisitos de cabeamento interno e externo, graças ao borne com diferentes tipos de conexão
- Seleção livre da tecnologia de conexão graças às possibilidades de combinação
- Economia de espaço graças a um formato compacto
- Montagem adequada à aplicação graças aos bornes de passagem e bornes terra com o mesmo contorno
- Redução dos custos de logística com os acessórios CLIPLINE complete universais
Borne híbrido com conexão a parafuso e conexões push-in
Bornes híbridos para a construção de quadros de comando
Os bornes híbridos reúnem diferentes tecnologias de conexão em um único borne. Isto permite a utilização de soluções de conexão rápidas do lado interno do quadro de comando e a utilização de soluções universais do lado do cliente final. Os bornes híbridos estão disponíveis em diferentes variantes. Combine a tecnologia de conexão a parafuso com facilidade com a comprovada conexão push-in, rápida ou à mola. Não interessa qual for a sua decisão, graças diversidade de variantes os bornes permitem uma montagem adequada à aplicação.
Bornes coletores de potencial
Bornes coletores de potencial compactos
Os bornes coletores de potencial compactos oferecem uma multitude de opções de utilização. Os bornes possuem uma alimentação de 35 mm², implementada em forma de conexão a parafuso. As conexões de distribuição, por outro lado, são livremente selecionáveis. Aqui pode selecionar entre a tecnologia de conexão push-in ou de contato de mola.
Borne de seccionamento de transdutor híbrido
Bornes de seccionamento de transdutor
Os bornes de seccionamento de transdutor oferecem um elevado conforto para todas as ligações de teste necessárias nos circuitos secundários do transformador de corrente. Aproveite também neste caso a possibilidade de combinação das tecnologias de conexão. Selecione a tecnologia de conexão push-in para a conexão interna do quadro de comando e a conexão a parafuso universal para a conexão externa do transdutor.
Planejamento eficiente com clipx ENGINEER
Software de engenharia para a construção de quadros de comando
O software de engenharia clipx ENGINEER permite a máxima eficiência de planejamento de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados para a fabricação – em qualquer local de trabalho. Acelere seu planejamento com interfaces inteligentes para seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.
Brochura de produtos Réguas de bornes
Downloads
Você gostaria de receber informações impressas sobre nossas réguas de bornes e bornes híbridos? Abaixo você encontrará nossas brochuras de produtos e nossas brochuras de qualidade sobre as réguas de bornes.