Borne seccionável, com lingueta de acionamento, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis
Especialmente na tecnologia de teste e de medição são utilizadas diferentes réguas de bornes permitindo a separação manual de forma simples de circuitos de corrente. Os bornes seccionáveis da Phoenix Contact dispõem de uma faca de isolamento de alavanca de operação fácil. Os bornes básicos de isolamento oferecem uma zona de isolamento padronizada para o alojamento de conectores de componente, conectores de fusível, plugues de isolação ou conectores de passagem por encaixe.
Borne seccionável, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul
Borne fusível, sem conector de fusível, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 10 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 1,5 mm2, bitola: 0,5 mm2 - 16 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: preto
Borne de seccionamento, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. nível, Bitola: 6 mm2, bitola: 0,5 mm2 - 10 mm2 , tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza
Borne seccionável, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul
Borne seccionável, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 20 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Borne seccionável, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 32 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 6 mm2, bitola: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza
Borne de seccionamento, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 3, tipo de conexão: Conexão rápida, Bitola: 1,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Borne seccionável, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 16 A, 1. e 2o. nível, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Borne de seccionamento com alavanca, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto/laranja
Vantagens
- Isolamento confortável de circuitos de corrente através de faca de desconexão de alavanca, plugue de isolação ou contato rotativo
- Medição cômoda de corrente graças à possibilidade de teste antes e após o ponto de isolamento
- Operação segura graças a travamento das alavancas de isolamento nas posições finais
- Identificação clara do ponto de isolamento com um realce colorido
- Montagem individual com elemento de isolamento, conector de fusível, conector de componente e conector de passagem por encaixe
Novos produtos
Borne seccionável
Borne seccionável
As réguas de bornes seccionáveis dispõem de facas de desconexão de alavanca articuláveis e imperdíveis. Essas facas são operadas com uma chave de fenda padrão, permitindo isolar e voltar a conectar circuitos de corrente, p. ex., para a realização de testes. Para que os testes possam ser realizados com condutores conectados, existem pontos de teste integrados nos pontos de conexão. Para que as facas de desconexão não possam ser acionadas por acidente, elas travam nas posições finais inequivocamente identificáveis. Para impedir totalmente o acionamento da faca de desconexão de alavanca, estão disponíveis bloqueios de comutação opcionais.
Bornes de seccionamento e plugues de isolação
Bornes de seccionamento
Os bornes de seccionamento são, na maioria dos casos, bornes de passagem, de vários condutores ou borne de vários níveis com zona de isolamento integrada. As zonas de isolamento são padronizadas e alojam uma série de conectores funcionais. Do alojamento de um conector funcional resultam diversos tipos de bornes de função. Com a ajuda do conector de fusível, o borne básico de seccionamento se transforma em um borne fusível. Graças ao conector de componente, o borne se torna um borne de componente. Os conectores de passagem por encaixe e os bloqueios de passagem possibilitam a conversão do borne básico em um borne de passagem ou em um borne sem passagem. Por seu lado, os plugues de isolação integráveis, como as facas de desconexão de alavanca dos bornes seccionáveis, possibilitam uma troca rápida entre ambos os estados de comutação. Esta troca simples possibilita, p. ex., a realização de medições rápidas de circuitos de corrente individuais. Desse modo, com a ajuda do plugue alojável, o borne básico de seccionamento é o borne mais variável de um quadro de comando.
Planejamento eficiente com clipx ENGINEER
Software de engenharia para a construção de quadros de comando
O software de engenharia clipx ENGINEER permite a máxima eficiência de planejamento de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados para a fabricação – em qualquer local de trabalho. Acelere seu planejamento com interfaces inteligentes para seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.
Brochura de produtos Réguas de bornes
Downloads
Você gostaria de receber material informativo sobre nossos bornes de seccionamento e seccionáveis? Abaixo você encontrará nossas brochuras de produtos sobre o tema Réguas de bornes e os testes de qualidade das réguas de bornes.