CSA
ID de certificação: 13631UL certificado
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 18 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 18 - 8 | ||
Borne fusível, sem conector de fusível, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 10 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 1,5 mm2, bitola: 0,5 mm2 - 16 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: preto
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 18 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 18 - 8 | ||