Bornes de instalação PTI

Bornes de instalação para distribuidores de triagem e distribuidores planos

Os bornes de instalação facilitam a você a montagem de distribuidores de triagem para edifícios. Para o cabeamento em distribuidores planos e distribuidores de triagem, os bornes de instalação especialmente baixos e compactos são a solução adequada. Com a ajuda dos sistemas trifásicos você pode jumpear com jumpers padrão. Graças às desconexões deslizantes integradas, podem ser efetuados testes de isolamento sem desconectar o condutor neutro.

Go to Product Detail Page for item 3038079
STI 2,5-3PE/3L/3NT - Borne de proteção para instalação
STI 2,5-3PE/3L/3NT - Borne de proteção para instalação
3038079

Borne de proteção para instalação, Instrução de montagem:
Para uma fixação segura da barra de ligação para condutores neutros é preciso aplicar terminais no início e no fim de cada régua de bornes, bem como réguas de bornes mais longas a cada 20 cm., tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, Conexão à mola, 1., 2. e 3o. nível, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, Bitola: 2,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Vantagens

  • Tecnologia de conexão sem manutenção graças ao princípio Reakdyn dos bornes parafuso e à tecnologia push-in
  • Isolamento rápido e seguro de condutores neutros graças à desconexão deslizante sem parafuso
  • Distribuição de potencial individual graças a um canal funcional duplo em cada nível e a acessórios de jumpeamento padronizados
  • Possibilidades de verificação simples graças a pontos de teste integrados em cada ponto de conexão
  • Soluções de distribuição claras graças a acessórios de identificação padronizados

Bornes de instalação para a instalação em edifícios

Bornes de instalação

O programa de produtos dos bornes de instalação

Visão geral dos bornes de instalação

Os bornes de instalação PTI e UTI facilitam a montagem rápida e com economia de espaço de distribuidores de triagem para edifícios. Os bornes são adaptados com precisão aos requisitos da instalação elétrica e montagem do distribuidor, possuindo uma bitola de condutor de até 16 mm².

O programa de produtos dos bornes de instalação abrange:

  • Bornes de instalação
  • Borne de seccionamento de condutor neutro
  • Bornes de alimentação para o barramento neutro
  • Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis
  • Bornes terra de instalação
  • Réguas de bornes para o cabeamento KNX
Bornes de instalação e bornes de seccionamento de condutor neutro em um trilho de fixação

Bornes de instalação e bornes de seccionamento de condutor neutro

Bornes de instalação e bornes de seccionamento de condutor neutro

Os bornes de instalação são uma parte integrante essencial da instalação em edifícios. Os bornes permitem a conexão segura e duradoura de condutores. Além disso, os bornes de instalação também se caracterizam por um manuseio fácil, reduzindo tanto o tempo de instalação como as fontes de erro. Os bornes de instalação estão disponíveis em diferentes versões para diversos requisitos.

Os bornes de seccionamento de condutor neutro também são uma parte integrante importante da instalação em edifícios. Os bornes de seccionamento de condutor neutro permitem a desconexão fácil e segura do condutor neutro. Essa função é especialmente útil para trabalhos de manutenção ou na resolução de problemas, pois permite o isolamento seguro dos sistemas elétricos.

Bornes de instalação para a alimentação do barramento neutro

Borne de alimentação com sistema de barramentos

Bornes de instalação para a alimentação do barramento neutro

Com os bornes de alimentação (PTI 16-NLS...) você contata os barramentos neutros de forma especialmente simples e cômoda. Para isso, basta abrir a alavanca laranja, inserir o barramento neutro e fechar novamente a alavanca. Este processo não necessita de nenhuma ferramenta, seja para montar ou desmontar, e pode ser efetuado sem grandes esforços. Devido ao design especial dos bornes de alimentação, os bornes também possuem uma função de poste e suporte. Assim você pode economizar espaço nos distribuidores de triagem geralmente pequenos. O portfólio de bornes é complementado por um suporte com o mesmo contorno para o outro lado da régua de bornes.

Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis no trilho de fixação

Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis

Borne de seccionamento para isolamento de circuito elétrico individual

Os bornes de seccionamento permitem isolar circuitos de corrente individuais para diferentes medições. Os bornes são especialmente adaptados às suas demandas na instalação elétrica. Efetue o cabeamento dos bornes conforme a norma DIN VDE 0100-0108 relativa aos requisitos de cabeamento e conexão em distribuidores de triagem de edifícios públicos e de acordo com os requisitos de isolamento de circuito elétrico individual conforme DIN VDE 0100-718. Além da separação e do fechamento de circuitos de corrente, os bornes também podem ser utilizados de uma forma diferente. Através da zona de isolamento padronizada e multifuncional, além de plugues de isolação, também é possível integrar componentes em forma de diodos ou resistências, conectores de fusível, bem como bloqueios de comutação e conectores de passagem por encaixe.

Instalação KNX para a automação predial

Instalação KNX para a automação predial

Instalação KNX clara

KNX é a designação de um bus de campo especial para a automação predial. Um sistema de bus KNX permite controlar de forma automática diversas funções como o controle de luzes, alarmes ou climatização em edifícios. Para permitir cabear estes sistemas de forma rápida e simples, a Phoenix Contact dispõe de bornes KNX especiais. Os bornes de dois níveis tornam sua instalação KNX ainda mais confortável, com uma largura de apenas 3,5 mm por régua de bornes. Para facilitar a atribuição das cores do condutor nos distribuidores de triagem, os pontos de conexão das réguas de bornes possuem uma atribuição colorida às respectivas cores do condutor. Deste modo é possível jumpear de modo conveniente os condutores principais e de reserva do sistema de bus KNX em uma largura de apenas 7 mm. Além de serem claros e compactos, os bornes KNX também permitem uma simples triagem de potencial com jumpers padronizados.

Operação do software de engenharia clipx ENGINEER em uma tela de tablet

Planejamento eficiente com clipx ENGINEER

Software de engenharia para a construção de quadros de comando

O software de engenharia clipx ENGINEER permite a máxima eficiência de planejamento de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados para a fabricação – em qualquer local de trabalho. Acelere seu planejamento com interfaces inteligentes para seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.

Brochura de produtos Réguas de bornes

Brochura de produtos Réguas de bornes

Downloads

Brochuras sobre os bornes de instalação
Você gostaria de receber informações impressas sobre nossos bornes de instalação? Abaixo você encontrará nossa brochura de produtos sobre o tema Réguas de bornes, nossa brochura de qualidade e uma brochura sobre o tema Instalação em edifícios.