PTMC 1,5 /7-2 -DF - Quadro de triagem
3001946

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagem: Montagem na parede, cor: cinza

Detalhes do produto









Suas vantagens

Para montagem em abertura de painel
Elevada qualidade do contato graças à tecnologia push-in como substituta para Wire-Wrap, Termi-Point, etc.
Configuração de cores possível com base na norma VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 ou sem restrições
Cabeamento sem ferramenta em espaço mínimo graças ao formato compacto
Estrutura individual graças ao princípio modular
Atribuição de cores individual do condutor e do ponto de prensagem para permitir um trabalho seguro e sem erros