PTMC 1,5 /5-2 -DF - Quadro de triagem
3001944

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagem: Montagem na parede, cor: cinza

Detalhes do produto









Suas vantagens

Estrutura individual graças ao princípio modular
Cabeamento sem ferramenta em espaço mínimo graças ao formato compacto
Configuração de cores possível com base na norma VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 ou sem restrições
Atribuição de cores individual do condutor e do ponto de prensagem para permitir um trabalho seguro e sem erros
Elevada qualidade do contato graças à tecnologia push-in como substituta para Wire-Wrap, Termi-Point, etc.
Para montagem em abertura de painel