PTMC 1,5 /1-2 -DF - Quadro de triagem
3001937

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagem: Montagem na parede, cor: cinza

Detalhes do produto









Suas vantagens

Estrutura individual graças ao princípio modular
Cabeamento sem ferramenta em espaço mínimo graças ao formato compacto
Atribuição de cores individual do condutor e do ponto de prensagem para permitir um trabalho seguro e sem erros
Elevada qualidade do contato graças à tecnologia push-in como substituta para Wire-Wrap, Termi-Point, etc.
Para montagem em abertura de painel
Configuração de cores possível com base na norma VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 ou sem restrições