VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT - Protetor contra sobretensão tipo 2
1466774

Dispositivo de proteção contra surtos, de acordo com o Tipo 2 / Classe II, para sistemas fotovoltaicos de corrente contínua 1500 V DC de 2 polos, isolados e aterrados, para montagem em trilho de fixação, elemento de base de 3 polos, três elementos de proteção plugáveis com monitoramento de temperatura, mensagem de estado em todos os plugues.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Instalação simples e segura graças aos recursos inovadores de manuseio e segurança
Proteção confiável da instalação graças à potência máxima e resistência
Possibilidade de utilização em uma ampla gama de aplicações graças ao design otimizado e ao amplo portfólio
Planejamento simples graças aos abrangentes dados digitais e seletores