VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM - Protetor contra sobretensão tipo 2
1033788

Protetor contra surtos de tensão plugável à prova de corrente de fuga para sistemas de tensão contínua isolados e aterrados de 2 polos com características operacionais lineares até 120 V DC, para montagem em trilho de fixação, elemento de base de 3 polos com contato de sinalização remota, três elementos de proteção com monitoramento de temperatura plugáveis, mensagem de estado em cada conector.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Família de proteção contra sobretensão de utilização universal com coordenação energética ideal desde o dispositivo de proteção contra raios até a proteção de equipamentos
Manutenção fácil graças a módulos de proteção plugáveis universais
Muito bem informado com indicação de estado óptica e mecânica e contato de sinalização remota
Mais espaço no quadro de comando graças a uma largura estreita de apenas 12 mm por polo
Sem interferência de um monitoramento de isolamento por ser à prova de corrente de fuga