BLT-T2-1S-320-UT
-
Protetor contra sobretensão tipo 2
2906101
Protetor contra surtos de tensão tipo 2 para a montagem universal em luminárias, caixas de conexão de cabos, caixas de instalação, canais de parede, instalações debaixo do piso ou diretamente no equipamento final. Específico para a classe de proteção de isolamento I com mensagem óptica de defeito. Instalação em cabeamento de derivação ou de passagem. Versão: 230 V AC
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Proteção ideal complementar da instalação em edifícios para uma vida útil operacional mais elevada e disponibilidade dos equipamentos finais
Proteção ideal da fonte de alimentação para uma vida útil operacional mais elevada e disponibilidade da iluminação LED
Muito bem informado graças função de desligamento do circuito da corrente de carga em caso de erro
Controle fácil do estado sem tensão no dispositivo graças a uma indicação de estado óptica e mecânica
Instalação flexível graças a fixação através de furos oblongos integrados
Ligação de conexão, derivação ou passagem
Instalação flexível
Fixação através de furos oblongos integrados
Modelo compacto
Indicação óptica de estado mediante LED
L' sinaliza a falha do dispositivo de proteção contra surtos de tensão ativando a alimentação de tensão na luz
Utilização universal para iluminação de ruas, túneis ou objetos