Adaptador com proteção contra surtos para interfaces de sinal coaxiais. Conexão: Conector N plugue-soquete
Proteção contra sobretensão para instalações de transmissão e recepção
Antenas são verdadeiros para-raios. Utilize uma proteção contra sobretensão de alto desempenho com uma atenuação reduzida. Com os nossos dispositivos de proteção coaxiais COAXTRAB de alto desempenho você aposta na segurança. Através da seleção adequada de circuitos de proteção de baixa capacitividade é possível alcançar uma atenuação reduzida e, simultaneamente, uma elevada largura de banda. Graças à boa adaptação da impedância não é adulterada a proteção contra sobretensão do sinal útil.
Conector intermediário com proteção contra sobretensão para interfaces coaxiais de sinal. Conexão: Conectores N conector-soquete
Conector BNC, dois níveis, para montagem sobre NS 32 ou NS 35/7,5, resistência de onda: 50 Ω
Conector intermediário com tecnologia lambda/4 como proteção contra sobretensão para interfaces coaxiais de sinal. Conexão: Conectores N soquete-soquete
Cabo de ligação de 20 cm com conector F, conector-conector.
Conector intermediário com proteção contra sobretensão intercambiável para interfaces coaxiais de sinal. Conexão: Conector N conector-soquete
Conector intermediário com tecnologia lambda/4 como proteção contra sobretensão para interfaces coaxiais de sinal. Conexão: Conectores N soquete-soquete
Conector BNC, 2 polos, em dois níveis, para montagem no NS 32 ou NS 35/7,5, resistência de onda: 75 Ω
Adaptador com tecnologia Lambda/4 como proteção contra surtos para interfaces de sinal coaxiais. Conexão: conectores SMA plugue-soquete
Protetor à gás com 2 eletrodos da forma construtiva H, tensão nominal: 48 V AC
Suas vantagens
- Elevada condutividade de picos de corrente através de componentes de alto desempenho
- Sem distorção de sinais úteis - mesmo em caso de elevadas frequências de transmissão
- Proteção para todas as aplicações e sinais comuns graças a um portfólio de produtos completo
- Utilização versátil, graças a formatos e tecnologia de conexão para qualquer aplicação
COAXTRAB – proteção contra sobretensão para instalações de transmissão e recepção
COAXTRAB – Proteção contra sobretensão para condutores coaxiais
Consoante a aplicação, a família de produtos COAXTRAB oferece proteção contra sobretensão adequada para a respectiva tecnologia de conexão. Estão disponíveis dispositivos de proteção contra surtos correspondentes para instalações de transmissão e recepção com conectores N ou conexões 7/16 no ambiente de telefonia móvel ou para a eletrônica de consumo com conexões de TV/SAT e conexões BNC. Graças aos valores de atenuação muito baixos, os dispositivos de proteção permitem uma transmissão de sinais sem interferências.
Os sistemas de transmissão e recepção expostos correm um risco especial de serem expostos a interferências atmosféricas
Áreas de aplicação de dispositivos de proteção coaxiais
As instalações de transmissão e recepção são especialmente sujeitas ao perigo de sobretensão. Cabos de antenas que se estendem além da edificação e são assim muito longos, bem como as antenas em si, estão sujeitos a descargas atmosféricas diretas. Através do trajeto do cabo podem passar sobretensões até as interfaces sensíveis das instalações e influenciar ou mesmo interromper a transmissão.
As altas frequências da transmissão via rádio requerem dispositivos de proteção com uma reduzida capacitância intrínseca, uma pequena perda por inserção e uma boa adaptação da impedância. Mesmo assim, é necessário um bom efeito protetor com uma elevada capacidade de descarga. Por este motivo, a os dispositivos de proteção adequados estão equipados com centelhadores a gás a gás de alto desempenho ou com a tecnologia Lambda/4.