Dispositivo de proteção contra surtos para sistemas lineares de corrente contínua

Proteção contra sobretensão para corrente contínua

Devido à sua estrutura, os sistemas de corrente contínua possuem um comportamento diferente no funcionamento regular e em caso de falha em comparação aos sistemas de corrente alternada. Por isso, eles necessitam de dispositivos de proteção contra surtos especiais. Estes dispositivos de proteção contra surtos se dividem em dispositivos de proteção tipo 1 e tipo 2, dependendo do local de instalação.

Go to Product Detail Page for item 1033790
VAL-SEC-T2-2+F-380DC-FM - Protetor contra sobretensão tipo 2
VAL-SEC-T2-2+F-380DC-FM - Protetor contra sobretensão tipo 2
1033790

Protetor contra surtos de tensão plugável à prova de corrente de fuga para sistemas de tensão contínua isolados e aterrados de 2 polos com características operacionais lineares até 380 V DC, para montagem em trilho de fixação, elemento de base de 3 polos com contato de sinalização remota, três elementos de proteção com monitoramento de temperatura plugáveis, mensagem de estado em cada conector.

Suas vantagens

  • Operação segura de sistemas de alimentação de tensão contínua graças à proteção confiável contra sobretensões
  • Uso versátil devido a uma altitude máxima de até 6000 m (acima do nível do mar)
  • Instalação com economia de espaço graças ao formato compacto
  • Muito bem informado com indicação de estado óptica e mecânica e contato de sinalização remota

Novos produtos

Dispositivos de proteção contra raios/proteção contra surto VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R

Dispositivo de proteção contra raios para redes separadas DC

Para aplicações industriais até 1.000 V DC

As redes separadas DC oferecem inúmeras vantagens em relação às redes de corrente alternada e desempenham um papel importante na revolução energética. O novo dispositivo de proteção contra raios VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R protege redes separadas DC de forma confiável contra danos causados por correntes de raios e sobretensões.

Características principais

  • Dispositivo de proteção contra raios, conforme tipo 1 / 2
  • Utilizável até 1.100 V DC Uc
  • Funis de inserção estendidos
  • Eixos roscados estendidos
  • Proteção contra toque
  • Contato de sinalização remota integrado
  • Utilizável até 6.000 m de altura

Suas vantagens

  • Operação segura de sistemas de alimentação de tensão contínua graças à proteção confiável contra sobretensões e correntes de raios
  • Para uso em sistemas de alimentação DC unipolares e lineares com tensão contínua de até 1.000 V DC
  • Instalação com economia de espaço graças ao formato compacto
  • Informações mais recentes com indicação de estado óptica e mecânica e contato de sinalização remota

Dispositivo de proteção contra surtos para tensões nominais de até 1000 V DC, com funis de inserção adaptados

Dispositivo de proteção contra surtos para aplicações de corrente contínua com tensões nominais de até 1000 V DC

Exigências para a proteção contra sobretensão

Os dispositivos de proteção contra surtos para proteger aplicações DC devem ser adaptados às exigências, às vezes muito mais rigorosas. Para uso em sistemas de corrente contínua com tensão especialmente alta, um dispositivo de proteção contra surtos deve ser projetado para uma tensão contínua de até 1100 V. Isso está associado a exigências significativamente mais altas de distâncias de isolamento e fuga, que evitam uma descarga disruptiva entre os bornes de conexão e os condutores conectados a eles. Para sistemas de corrente contínua com tensões menores, as exigências não são tão rigorosas. No entanto, a recomendação clara aqui também é sempre selecionar a proteção contra sobretensão para a tensão correspondente.

Vantagens básicas da corrente alternada e da corrente contínua

A corrente alternada ou a tensão alternada oferece duas grandes vantagens: ela pode ser facilmente transformada e comutada. Durante o transporte, no entanto, a potência reativa é sempre transmitida também, o que leva a perdas correspondentes na transmissão.

Corrente ou tensão contínua oferece a vantagem de que as tensões desejadas são usadas diretamente nos sistemas, máquinas e dispositivos correspondentes por meio de conversores DC/DC ou DC/AC mais eficientes. Os circuitos intermediários DC complexos com conversão AC/DC em conversores de frequência não são mais necessários. Além disso, nenhuma potência reativa é transportada em sistemas de transmissão DC. Isso reduz significativamente as perdas de energia durante o transporte.

Áreas de aplicação típicas As aplicações de corrente contínua podem ser encontradas, por exemplo, nas seguintes indústrias e aplicações

Mastros de telefonia celular em um céu azul
Telecomunicação
Gabinetes de servidor de um centro de processamento de dados
Centros de dados
Galpão de produção com esteiras transportadoras e máquinas
Aplicações industriais de corrente contínua
Pessoa carregando um veículo elétrico em uma estação de recarga futurista
Eletromobilidade
Contêiner de acumulador de bateria em um prado com sistema fotovoltaico e energia eólica em segundo plano
Acumuladores de bateria
Vista do telhado de um galpão de produção com módulos de sistemas fotovoltaicos instalados
Sistema fotovoltaico