HCC 4-M BK - Plugue conector
0716190

perfil de conexão
tipo de conexão
tensão Pictograma

Plugue conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 25 A, quantidade de conexões: 10, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: Rosqueamento direto, cor: preto

Detalhes do produto








Produtos compatíveis