HCC 4-F - Fêmea
1600001

perfil de conexão
tipo de conexão
tensão Pictograma

Fêmea, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 25 A, quantidade de conexões: 10, número de polos: 10, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: Rosqueamento direto, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Alívio de tração sólido para parte de conector e de soquete
Com proteção contra contato, também em estado removido