POT-UW 16 - Placa de vedação
3074062

perfil de conexão 16 mm2
tipo de conexão Conexão por rosqueamento com luva de tração
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Material de montagem, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
O princípio de engate sem ferramenta permite a montagem simples na parede do equipamento
A compensação automática da espessura da parede permite uma utilização universal
Estanqueidade confiável mesmo com compostos de baixa viscosidade