Nota:
Devido aos desafios atuais no mercado de compras atual, infelizmente a Phoenix Contact é obrigada a aceitar uma qualidade do material da liga de alumínio em que pode ocorrer um desvio da qualidade normalmente homogênea da superfície diferente do habitual. Isto não tem qualquer influência sobre a qualidade das próprias placas de alumínio ou da resistência da impressão. Se trata somente de um efeito óptico.
WMTB-AL (D30) CUS
-
Placa de alumínio
0830806
Placa de alumínio, Placa de alumínio, disponível para pedido: por peça, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Montagem de abraçadeiras, diâmetro de cabo: > 2,4 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, altura do campo de texto: 30 mm, largura do campo de texto: 30 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Marcação de cabos em alumínio para a montagem de abraçadeiras
Aparência de alta qualidade
Adequado para a identificação de grande superfície de condutores e cabos com > 2,4 mm de diâmetro