WMTB-AL (40X15) CUS - Placa de alumínio
0830526

Placa de alumínio, Placa de alumínio, disponível para pedido: por peça, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Montagem de abraçadeiras, diâmetro de cabo: > 4,6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, altura do campo de texto: 15 mm, largura do campo de texto: 40 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Marcação de cabos em alumínio para a montagem de abraçadeiras
Aparência de alta qualidade
Adequado para a identificação de grande superfície de condutores e cabos com > 4,6 mm de diâmetro