UM 108-PROFIL 200CM
-
Perfil
2906212
Base de montagem do perfil de extrusão, com uma largura construtiva de 108 mm e um comprimento fixo de 200 cm
Detalhes do produto
| Tipo de caixa | Caixa de perfil de extrusão |
| Tipo de caixa | Caixa de perfil de extrusão |
| Série de caixas | UM |
| Família de produtos | UM108 |
| Abertura para ventilação disponível | não |
| Desenho de medidas |
|
| Profundidade | 21,5 mm |
| Comprimento | 200 cm |
| Medida externa | |
| Largura de perfil (externa) | 107,5 mm |
| Medida interna | |
| Largura de perfil (interna) | 122,6 mm |
| Design de placa de circuito impresso | |
| Espessura da placa de circuito impresso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Cor (Perfil) | verde (RAL 6021) |
| Material Perfil | PVC |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -15 °C ... 50 °C (dependendo da potência de dissipação) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 50 °C |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 95 % |
| Quantidade de suportes de placa de circuito impresso | 2 |
| Espessura da placa de circuito impresso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo de montagem | Travamento com elementos laterais, travamento com elemento de base |
| Posição de montagem | paralelamente ao trilho de fixação |
| Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
| Tipo de embalagem | Caixa de cartão |
| Código | 2906212 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | ACHDBA |
| GTIN | 4017918277420 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,1 kg |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1,1 kg |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
UMK-BF - Flange de fixação 2976077
-
UM108-SEPEF/L - Elemento lateral 2906490
-
UM108-SE - Elemento lateral 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - Elemento lateral 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - Elemento lateral 2959719
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Elemento lateral 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - Elemento lateral 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Elemento lateral 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - Elemento lateral 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Elemento lateral 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Elemento lateral 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Elemento lateral 2709370
-
UM108-SE-A60 - Elemento lateral 2959748
-
UM108-SE-A73 - Elemento lateral 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - Elemento lateral 2709383
-
UM108-A/U CM - Capa de cobertura 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - Capa de cobertura 2706852
-
UM108-LG 10 - Elemento lateral 2959780
-
UM108-SEFE/R - Elemento lateral 2959683
-
UM108-SEFE/L - Elemento lateral 2959696
Suas vantagens
Montagem simples
Flexível na forma e no tamanho
Custo acessível mediante a redução das peças individuais da caixa
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP