UM-A/U N 73 CM - Capa de cobertura
2706852

Caixa de perfil de extrusão, Travamento, Cobertura, versão baixa, 73 mm de largura, largura: 73 mm, Nota: comprimento da cobertura = comprimento do perfil de extrusão utilizado

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Comprimento de caixa exatamente compatível devido ao corte com precisão milimétrica
Integração sem problemas de grandes componentes eletrônicos, graças ao formato aberto
UM-PRO em poliamida resistente ao calor com certificação UL até 100 °C
Montagem simples do equipamento graças ao princípio Snap-Mount (encaixar peças laterais sem ferramenta)
Grande flexibilidade graças a capas de cobertura livremente posicionáveis