UM 108-PROFIL 100CM - Perfil
2907525

Caixa de perfil de extrusão, Travamento com elementos laterais, travamento com elemento de base, Perfil básico, aberto, largura de perfil (interna): 122,6 mm, largura de perfil (externa): 107,5 mm, comprimento: 1000 mm, profundidade: 21,5 mm, Nota: comprimento de perfil necessário = comprimento da placa de circuito impresso - 3,6 mm

Detalhes do produto








Suas vantagens

Montagem simples
Flexível na forma e no tamanho
Custo acessível mediante a redução das peças individuais da caixa