Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40029149Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Somente condutores flexíveis | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Somente condutores rígidos | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 |
UL registrado
ID de certificação: E468743Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 15 A | - 14 | - 14 |
cUL Listed
ID de certificação: E468743Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 15 A | - 14 |