QPD W 2PE1,5 8-13 M20 FC BK - Passagem de parede
1414689

Passagem de parede, tipo de conexão: Conexão para conector plano (Para luvas de encaixe conforme DIN 46247-2)/ Conexão IDC, número de polos: 2+PE, M20, Pino, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, preto, com porca do parafuso QUICKON, codificação: Perfil de codificação, diâmetro externo de linha: 10 mm ... 13 mm, 1,5 mm2

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
Racional - em caso de uso das passagens de parede, os equipamentos já precisam ser abertos para conexão dos cabos