IPD WD 3P2,5 1,0 M20 GY - Passagem de parede
1047350

Passagem de parede, Conexão direta, tipo de conexão: Condutores individuais/ Conexão Push-in, número de polos: 2+PE, M20, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 450 V, 16 A, PA, cinza claro, diâmetro externo de linha: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm, comprimento do cabo: 1 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Confortável: montagem simples e rápida sem ferramenta especial
Colocação em funcionamento rápida e simples graças a tecnologia de conexão push-in sem ferramenta
Instalações confiáveis em ambientes adversos graças ao IP66, IP68, IP69K em todo o sistema