CASE PTFIX L-BOXX DE - Pacote de sistema
1092040

Conjunto PTFIX em uma prática mala de sistema Sortimo L-BOXX 102. 90 blocos de distribuição, entre outros, com contato de alimentação de bitola nominal 6 mm2 e contato de fixação de bitola nominal 2,5 mm2, 40 monoblocos de bitola nominal 2,5 mm2, 60 adaptadores para trilho de fixação, 20 flanges roscados, jumpers e material de identificação

Detalhes do produto










Produtos compatíveis