FLKM-2KS40/PMT/YCS
-
Módulo passivo
2321907
Módulo de transferência VARIOFACE para módulos analógicos, 8 canais, conector de encaixe redundante. Para Yokogawa CENTUM CS3000, placas AAI135, AAI835.
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Módulo de transferência |
| Número de canais | 8 |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga | |
| Isolamento | Isolamento funcional |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão operacional (AC) | ≤ 50 V AC |
| Tensão operacional (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corrente (Por derivação) | ≤ 1 A |
| Espaços de ar e de fuga | |
| Tensão de isolamento nominal | 63 V |
| Tensão de teste | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controlador compatível: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Placa I/O adequada | AAI135 |
| AAI835 | |
| Controlador compatível: YOKOGAWA STARDOM | |
| Placa I/O adequada | NFAI135 |
| NFAI835 | |
| Conexão 1 (nível de controle) | |
| Tipo de conexão | Yokogawa, compatível com KS |
| Número de conexões | 2 |
| Número de pólos | 40 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm |
| Passo | 2,54 mm |
| Conexão 2 (nível de campo) | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso com lâmina seccionável |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Número de pólos | 24 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor rígida (2 condutores com a mesma bitola) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular sem colar de plástico) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular com isolação de plástico) | |
| Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Terminal tubular sem colar de plástico) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (Terminal tubular TWIN com luva de plástico) | |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Passo | 5,08 mm |
| Indicação de estado disponível | não |
| Dimensões dos artigos | |
| Largura | 134,8 mm |
| Altura | 77 mm |
| Profundidade | 57,1 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção (Módulo) | IP00 |
| Grau de proteção (Local de montagem) | ≤ IP54 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificado | Conforme UKCA |
| Espaços de ar e de fuga | |
| Normas / Determinações | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | opcional |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Código | 2321907 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK218N |
| Chave de produto | DK218N |
| GTIN | 4046356599917 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 286 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 286 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adaptador frontal 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adaptador frontal 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adaptador frontal 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adaptador frontal 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adaptador frontal 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adaptador frontal 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adaptador frontal 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adaptador frontal 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adaptador frontal 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adaptador frontal 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adaptador frontal 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adaptador frontal 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adaptador frontal 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adaptador frontal 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adaptador frontal 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adaptador frontal 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Adaptador frontal 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Adaptador frontal 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Adaptador frontal 2902912
-
FLK 40-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - Adaptador frontal 1770155
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adaptador frontal 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adaptador frontal 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adaptador frontal 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adaptador frontal 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adaptador frontal 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adaptador frontal 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adaptador frontal 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adaptador frontal 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adaptador frontal 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adaptador frontal 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adaptador frontal 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adaptador frontal 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adaptador frontal 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adaptador frontal 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adaptador frontal 2904653
-
FLK 40-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - Adaptador frontal 1770154
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP