FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC
-
Adaptador frontal
2904754
Adaptador frontal encapsulado com cabo redondo ligado e sem halogênio e uma régua à mola de 40 polos coberta por extrusão de ambos os lados para a conexão de controladores Yokogawa. Comprimento do cabo: 9,0 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Adaptador frontal |
Tensão operacional (DC) | ≤ 30 V DC |
Modo de operação nominal | 100 % ED |
Corrente (por caminho) | ≤ 500 mA (em estado desenrolado) |
Controlador compatível YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Placa I/O adequada | AAI543 |
AAI141 | |
AAI143 | |
AAI835 | |
AAI841 | |
AAI135 | |
AAR181 | |
AAT141 | |
AAV141 | |
AAV142 | |
AAB841 | |
AAV542 | |
Controlador compatível YOKOGAWA STARDOM | |
Placa I/O adequada | NFAI543 |
NFAI141 | |
NFAI143 | |
NFAI835 | |
NFAI841 | |
NFAI135 | |
NFAV141 | |
NFAV142 | |
NFAB841 | |
NFAV542 | |
Controlador compatível YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Placa I/O adequada | SAI143 |
SAV144 | |
SAI533 |
Conexão 1 | |
Conexão conforme norma | IEC 60603-13 (norma de referência) |
Tipo de conexão | Yokogawa, compatível com placas I/O |
Número de conexões | 1 |
Número de pólos | 40 |
Torque de aperto | 0,5 Nm (Conexão roscada) |
Ciclos de encaixe | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Conexão 2 | |
Conexão conforme norma | IEC 60603-13 (norma de referência) |
Tipo de conexão | Yokogawa, compatível com KS |
Número de conexões | 1 |
Número de pólos | 40 |
Torque de aperto | 0,5 Nm (Conexão roscada) |
Ciclos de encaixe | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Cabo | |
Comprimento | 9 m |
UL AWM Style | 21946 |
Número de pólos | 40 |
Blindado | sim |
Tipo de condutor | Cabo redondo blindado, montado, sem halogênio |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 40x 0,14 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm ±0,03 mm |
Diâmetro externo de linha | 9,80 mm ±0,4 mm |
Revestimento externo, material | Revestimento sem halogênio |
Revestimento externo, cor | cinza |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Resistência da linha | ≤ 145 Ω/km |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 102 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 184 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000 |
Isenção de halogênio | sim |
Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 (cabo bruto) |
VDE 0842, Parte 332-1-2 (cabo bruto) | |
IEC 60332-3-22 (cabo bruto) | |
Resistência ao óleo | contra salpicos ocasionais (cabo bruto) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 (Local de montagem) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição fixa) | -40 °C ... 70 °C (disposição fixa) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição móvel) | -10 °C ... 70 °C (disposição móvel) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificado | Conforme UKCA |
Posição de montagem | opcional |
Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
Código | 2904754 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK22 |
Chave de produto | DK222N |
GTIN | 4046356883276 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.486,4 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 333,33 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conectores de encaixe injetados
Rosqueáveis
Conectores de encaixe compatíveis KS/AKB com o lado do módulo
Saída de cabos lateral do módulo E/S
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP