O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para a emissão de sinais digitais.
IB IL DO 1 AC
-
Borne Inline
2836748
Módulo de saída digital Inline, sem acessórios, 1 saída, 12 a 253 V AC, 500 mA, tecnologia de conexão de 3 condutores
Detalhes do produto
| Formato | modular |
| Número de canais | 1 |
| Dados de programação | |
| Código de comprimento (hex) | C2 |
| Código ID (dec) | 189 |
| Código de comprimento (dec) | 194 |
| Canal de dados do processo | 2 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 0 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 2 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 0 Bit |
| Tamanho do registro (Bus) | 2 Bit |
| Telegrama de dados do bus de campo | |
| Necessidade de dados de parâmetros | 3 Byte |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 35 mA |
| Potenciais: Alimentação de periféricos | |
| Tensão de alimentação | 230 V AC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 0,5 A |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (Valor nominal) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Alimentação 5-V remote Bus de entrada / alimentação 7,5-V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 5 V remote Bus de saída / alimentação 7,5 V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 7,5 V (lógica Bus) / área de periféricos | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Teste unitário | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Faixa de periféricos / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Saída/fase | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Digital: | |
| Denominação saída | Saídas digitais |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 3 condutores |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Ligação de proteção | Proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito das saídas |
| Máxima corrente de saída por canal | 500 mA |
| Máxima corrente de saída por módulo | 500 mA |
| Tensão de saída nominal | 230 V AC |
| Faixa de tensão de saída | 12 V AC ... 253 V AC (através da triagem de potencial) |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Instrução para dimensões | Dimensões da caixa |
| Cor | cinza |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 75 % ... 85 % (Na faixa de -25 °C ... +55 °C deve-se adotar medidas apropriadas contra umidade do ar elevada (> 85 %).) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 75 % ... 85 % (uma leve condensação de curta duração pode ocorrer na caixa externa) |
| Classe de proteção | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2836748 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI132 |
| GTIN | 4017918160463 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 61,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 61,8 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP