IB IL AI 8/SF-XC-PAC - Módulo analógico
2701159

Inline, Terminal de entrada analógica, Entradas analógicas: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 500 kBit/s, Variante Extreme Conditions, grau de proteção: IP20, incluindo conectores Inline e campos de identificação

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis

Suas vantagens

Pode ser utilizado em condições ambientais extremas
Faixa de temperatura ampliada de -40 °C ... +70 °C (ver capítulo "Testado com sucesso: utilização em condições ambientais extremas" na ficha técnica)
Placas de circuito impresso pintadas
Elevada precisão de medição