O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para detectar sinais analógicos de tensão e de corrente.
IB IL AI 4/EF-2MBD
-
Borne Inline
2878544
Módulo de entrada analógica Inline, completo com canais de entrada diferencial, velocidade de transmissão 2 MBaud, 4 entradas, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V), tecnologia de conexão com 2, 3 ou 4 condutores
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
4 entradas de sinal diferencial
Conexão dos sensores com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores
Faixas de corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Faixas de tensão: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Curto-circuito
Indicações de diagnóstico e estado
Preparação síncrona de bus dos valores de entrada com Jitter bem pequeno (< 10 µs)
Registro de valor de medição com resolução de 16 bits