IB IL AI 4/EF - Borne Inline
2863478

Módulo de entrada analógica Inline com canais de entrada diferencial, 4 entradas, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V), tecnologia de conexão com 2, 3 ou 4 condutores

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Produtos compatíveis

Suas vantagens

Curto-circuito
Faixas de tensão: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Faixas de corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Conexão dos sensores com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores
4 entradas de sinal diferencial
Registro de valor de medição com resolução de 16 bits
Indicações de diagnóstico e estado
Preparação síncrona de bus dos valores de entrada com Jitter bem pequeno (< 10 µs)