O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para a emissão de sinais digitais.
IB IL 24 DO 8-2A
-
Borne Inline
2742117
Módulo de saída digital Inline, sem acessórios, 8 saídas, 24 V DC, 2 A, tecnologia de conexão com 4 condutores
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Corrente nominal por saída: 2 A
Homologado para o uso em um circuito de segmento de segurança (observar as indicações na ficha técnica!)
Indicações de diagnóstico e estado
Saídas com proteção contra curto-circuito e sobrecarga
Corrente total do terminal: 8 A
Conexão dos atuadores com tecnologia com 2, 3 e 4 condutores
8 saídas digitais