Os módulos multifuncionais analógicos block I/O Inline são aplicáveis universalmente. As quatro entradas oferecem a possibilidade de registro diferencial de sinais de corrente e tensão analógicos ou a possibilidade de conexão de termo-resistência (RTDs). Além disso, em ambas saídas é possível conectar atuadores de corrente ou tensão. Todos os canais também estão equipados com conexões blindadas e tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores. Os sinais analógicos são disponibilizados com uma resolução de 16 Bit.
Os módulos podem ser identificados com auxílio de identificadores basculantes. Os identificadores possuem placas de encaixe, que podem ser identificadas de acordo com a aplicação. Para identificação de pontos de bornes existe ainda a etiqueta ZBFM-6...
ILB S3 AI4 AO2-2TX
-
Módulo I/O
2692076
Inline Block IO Módulo de entrada/saída analógico, Sercos III, entradas: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., saídas: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, conexão de 2, 3, 4 condutores
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 156 mm |
| Altura | 141 mm |
| Profundidade | 57 mm |
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Cor | verde |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexão | Conector RJ45, blindado |
| Velocidade de transmissão | 100 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Analógico: Geral | |
| Denominação entrada | Entradas analógicas |
| Quantidade de entradas | máx. 4 (Entradas diferenciais, tensão ou corrente selecionadas individualmente) |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores (blindados) |
| Atualização de dados de processo | 17 ms |
| Tempo de transformação A/D | típ. 180 µs |
| Resolução Conversor A/D | 15 Bit |
| Frequência de corte (3 dB) | 120 Hz (para filtro de ajuste prévio de 4,5 ms) |
| 450 Hz (com filtro de 1,1 ms) | |
| Resolução de valor de medição | 16 Bit (15 Bit + sinal) |
| Formatos de dados | IB IL, S7 compatível |
| Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Resistência de entrada entrada de corrente | típ. 107 Ω |
| Sinal de entrada tensão | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Resistência de entrada entrada de tensão | típ. 276 kΩ |
| Analógico: Entradas de tensão | |
| Quantidade de entradas | 4 (Entradas diferenciais, tensão) |
| Comportamento de ruptura do fio | comando contra 0 V |
| Ligação de proteção | Proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito da alimentação do sensor |
| Sinal de entrada tensão | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Resistência de entrada entrada de tensão | típ. 276 kΩ |
| Tempo de filtragem de entrada | 1,1 ms (ou 4,5 ms por canal) |
| Analógico: Entradas de corrente | |
| Quantidade de entradas | 4 (Entradas diferenciais, corrente) |
| Comportamento de ruptura do fio | comando contra 0 mA; detecção de ruptura de fio com 4 mA ... 20 mA |
| Ligação de proteção | Proteção contra curto-circuito da alimentação dos sensores |
| Formatos de dados | IB IL, representação normalizada, compatível com S7 |
| Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Resistência de entrada entrada de corrente | típ. 107 Ω |
| Analógico: | |
| Denominação entrada | Entradas analógicas RTD |
| Quantidade de entradas | 4 |
| Tipos de sensores utilizados (RTD) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, Ni 1000 L&G |
| Faixa de resistência linear | 0 Ω ... 3200 Ω |
| 0 Ω ... 9500 Ω | |
| Ligação de proteção | Proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito da alimentação do sensor |
| Analógico: | |
| Denominação saída | Saídas analógicas |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores (blindado) |
| Quantidade de saídas | 2 |
| Tempo de conversão D/A | típ. 70 µs |
| Resolução Conversor D/A | 16 Bit |
| Ligação de proteção | Proteção contra curto-circuito das saídas |
| Atualização de dados de processo | 17 ms |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Sinal de saída tensão | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Carga/carga de saída da saída de tensão | > 2 kΩ |
| Tipo de produto | Componentes E/S |
| Família de produtos | Inline |
| Formato | Construção em bloco |
| Inline |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | máx. 220 mA (Carga nominal AO-I) |
| típ. 160 mA | |
| Potenciais: Alimentação dos sensores (US) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | máx. 220 mA (carga total máxima) |
| Potenciais | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | máx. 220 mA (Carga nominal AO-I) |
| Potenciais | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | máx. 220 mA (carga total máxima) |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Sercos III / Área lógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Sercos III / Periférico analógico | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Sercos III / Alimentação lógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Sercos III / Alimentação do sensor de proximidade | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Sercos III / Terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Lógica / Periférico analógico | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Área lógica / Alimentação do sensor de proximidade | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Área lógica / Terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Periférico analógico / Alimentação lógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Periférico analógico / Alimentação do sensor de proximidade | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Terra funcional / Periféricos analógicos (distância de secionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Terra funcional / Alimentação lógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Terra funcional / Alimentação do sensor de proximidade | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia de conexão | |
| Denominação conexão | Conector de encaixe Inline |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 108 kPa (até 3500 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 108 kPa (até 3500 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 85 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Teste mecânico | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código | 2692076 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI1AC |
| GTIN | 4046356303224 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 544 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 465 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conexão dos sensores com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores
4 entradas analógicas blindadas de sinal diferencial ou quatro entradas RTD universais
4 faixas de medição de tensão e 3 faixas de medição de corrente
Tempos de filtro ajustáveis
Conexão dos atuadores com tecnologia de 2 condutores
Saídas à prova de curto-circuito
2 saídas analógicas blindadas de sinal com 4 faixas de tensão e 3 faixas de corrente
Alimentação de sensores com proteção contra curto-circuito e sobrecarga integrada por canal
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP