Os módulos multifuncionais analógicos block I/O Inline são aplicáveis universalmente. As quatro entradas oferecem a possibilidade de registro diferencial de sinais de corrente e tensão analógicos ou a possibilidade de conexão de termo-resistência (RTDs). Além disso, em ambas saídas é possível conectar atuadores de corrente ou tensão. Todos os canais também estão equipados com conexões blindadas e tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores. Os sinais analógicos são disponibilizados com uma resolução de 16 Bit.
Os módulos podem ser identificados com auxílio de identificadores basculantes. Os identificadores possuem placas de encaixe, que podem ser identificadas de acordo com a aplicação. Para identificação de pontos de bornes existe ainda a etiqueta ZBFM-6...
ILB PB AI4 AO2
-
Módulo I/O
2878874
Módulo de entrada/saída analógica block I/O Inline, PROFIBUS, entradas: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V,0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., saídas: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10V, 0-20mA, ±20 mA, 4-20mA, conexão de 2, 3, 4 condutores
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 156 mm |
| Altura | 141 mm |
| Profundidade | 57 mm |
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Cor | verde |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexão | 9 Suportes D-SUB |
| Velocidade de transmissão | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Dados de programação | |
| Área de endereçamento de entrada | 8 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 4 Byte |
| Analógico: Geral | |
| Denominação entrada | Entradas analógicas |
| Descrição da entrada | Entrada diferencial, incl. Fonte do sensor (24 V DC) |
| Quantidade de entradas | máx. 4 (Entradas diferenciais, tensão ou corrente selecionadas individualmente) |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores (blindados) |
| Atualização de dados de processo | 17 ms |
| Tempo de transformação A/D | típ. 180 µs |
| Resolução Conversor A/D | 16 Bit |
| Frequência de corte (3 dB) | 120 Hz (para filtro de ajuste prévio de 4,5 ms) |
| 450 Hz (com filtro de 1,1 ms) | |
| Resolução de valor de medição | 16 Bit (15 Bit + sinal) |
| Formatos de dados | IB IL |
| Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Resistência de entrada entrada de corrente | típ. 107 Ω |
| Sinal de entrada tensão | -5 V ... 5 V |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Resistência de entrada entrada de tensão | típ. 276 kΩ |
| Analógico: Entradas de tensão | |
| Quantidade de entradas | 4 (Entradas diferenciais, tensão) |
| Comportamento de ruptura do fio | comando contra 0 V |
| Ligação de proteção | Proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito da alimentação do sensor |
| Sinal de entrada tensão | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Tempo de filtragem de entrada | 1,1 ms (ou 4,5 ms por canal) |
| Analógico: Entradas de corrente | |
| Quantidade de entradas | 4 (Entradas diferenciais, corrente) |
| Comportamento de ruptura do fio | comando contra 0 mA; detecção de ruptura de fio com 4 mA ... 20 mA |
| Ligação de proteção | Proteção eletrônica contra curto-circuito |
| Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Resistência de entrada entrada de corrente | típ. 107 Ω |
| Analógico: | |
| Denominação entrada | Entradas analógicas RTD |
| Quantidade de entradas | 4 |
| Tipos de sensores utilizados (RTD) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, Ni 1000 L&G |
| Faixa de resistência linear | 0 Ω ... 3200 Ω |
| 0 Ω ... 9500 Ω | |
| Ligação de proteção | Proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito da alimentação do sensor |
| Analógico: | |
| Denominação saída | Saídas analógicas |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores (blindado) |
| Quantidade de saídas | 2 |
| Tempo de conversão D/A | típ. 70 µs |
| Resolução Conversor D/A | 16 Bit |
| Ligação de proteção | Proteção contra curto-circuito das saídas |
| Formatos de dados | IB IL |
| Representação do valor de saída | 16 Bit (15 Bit + sinal) |
| Atualização de dados de processo | 17 ms |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | até 500 Ω |
| Sinal de saída tensão | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Carga/carga de saída da saída de tensão | > 2 kΩ |
| Tipo de produto | Componentes E/S |
| Família de produtos | Inline |
| Formato | Construção em bloco |
| Inline |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | máx. 150 mA (Carga nominal AO-I) |
| típ. 100 mA | |
| Potenciais: Alimentação dos sensores (US) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | máx. 220 mA (carga total máxima) |
| Potenciais | |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Potenciais | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | máx. 220 mA (carga total máxima) |
| Tecnologia de conexão | |
| Denominação conexão | Conector de encaixe Inline |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (até 3500 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 85 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Teste mecânico | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código | 2878874 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI1A2 |
| GTIN | 4046356075114 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 510,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 465 g |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Registro de diferencial ou termoresistência (RTD)
2 saídas analógicas (blindadas)
4 entradas analógicas (blindadas)
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP