Os módulos multifuncionais analógicos block I/O Inline são aplicáveis universalmente. As quatro entradas oferecem a possibilidade de registro diferencial de sinais de corrente e tensão analógicos ou a possibilidade de conexão de termo-resistência (RTDs). Além disso, em ambas saídas é possível conectar atuadores de corrente ou tensão. Todos os canais também estão equipados com conexões blindadas e tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores. Os sinais analógicos são disponibilizados com uma resolução de 16 Bit.
Os módulos podem ser identificados com auxílio de identificadores basculantes. Os identificadores possuem placas de encaixe, que podem ser identificadas de acordo com a aplicação. Para identificação de pontos de bornes existe ainda a etiqueta ZBFM-6...
ILB IB AI4 AO2
-
Módulo I/O
2878777
Módulo de entrada/saída analógica Block IO Inline, INTERBUS, entradas: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V,0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., saídas: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, tecnologia de conexão de 2, 3, 4 condutores
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 156 mm |
| Altura | 141 mm |
| Profundidade | 57 mm |
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Cor | verde |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexão | Conector Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Dados de programação | |
| Código de comprimento (hex) | 05 |
| Código ID (dec) | 243 |
| Canal de dados do processo | 80 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 10 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 10 Byte |
| Canal de parâmetro (PCP) | 2 Byte |
| Tamanho do registro (Bus) | 12 Byte |
| Analógico: Geral | |
| Denominação entrada | Entradas analógicas |
| Descrição da entrada | Entrada diferencial, incl. Fonte do sensor (24 V DC) |
| Quantidade de entradas | máx. 4 (Entradas diferenciais, tensão ou corrente selecionadas individualmente) |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores (blindados) |
| Atualização de dados de processo | 17 ms |
| Tempo de transformação A/D | típ. 180 µs |
| Resolução Conversor A/D | 16 Bit |
| Frequência de corte (3 dB) | 120 Hz (para filtro de ajuste prévio de 4,5 ms) |
| 450 Hz (com filtro de 1,1 ms) | |
| Resolução de valor de medição | 16 Bit (15 Bit + sinal) |
| Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Resistência de entrada entrada de corrente | típ. 107 Ω |
| Sinal de entrada tensão | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Resistência de entrada entrada de tensão | típ. 276 kΩ |
| Analógico: Entradas de tensão | |
| Quantidade de entradas | 4 (Entradas diferenciais, tensão) |
| Comportamento de ruptura do fio | comando contra 0 V |
| Ligação de proteção | Proteção eletrônica contra curto-circuito |
| Sinal de entrada tensão | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Resistência de entrada entrada de tensão | típ. 276 kΩ |
| Tempo de filtragem de entrada | 1,1 ms (ou 4,5 ms por canal) |
| Analógico: Entradas de corrente | |
| Quantidade de entradas | 4 (Entradas diferenciais, corrente) |
| Comportamento de ruptura do fio | comando contra 0 mA; detecção de ruptura de fio com 4 mA ... 20 mA |
| Ligação de proteção | Proteção eletrônica contra curto-circuito |
| Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Resistência de entrada entrada de corrente | típ. 107 Ω |
| Analógico: | |
| Denominação entrada | Entradas analógicas RTD |
| Quantidade de entradas | 4 |
| Tipos de sensores utilizados (RTD) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, Ni 1000 L&G |
| Faixa de resistência linear | 0 Ω ... 3200 Ω |
| 0 Ω ... 9500 Ω | |
| Ligação de proteção | Proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito da alimentação do sensor |
| Analógico: | |
| Denominação saída | Saídas analógicas |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores (blindado) |
| Quantidade de saídas | 2 |
| Tempo de conversão D/A | típ. 70 µs |
| Resolução Conversor D/A | 16 Bit |
| Ligação de proteção | Proteção contra curto-circuito das saídas; Eletrônico |
| Formatos de dados | IB IL, IB ST, IB RT, representação normalizada, compatível com S7 |
| Representação do valor de saída | 16 Bit (15 Bit + sinal) |
| Atualização de dados de processo | 17 ms |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | até 500 Ω |
| Sinal de saída tensão | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Carga/carga de saída da saída de tensão | > 2 kΩ |
| Tipo de produto | Componentes E/S |
| Família de produtos | Inline |
| Formato | Construção em bloco |
| Inline |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | máx. 175 mA (Carga nominal AO-I) |
| típ. 100 mA | |
| Potenciais: Alimentação dos sensores (US) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | máx. 220 mA (carga total máxima) |
| Potenciais | |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Potenciais | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | máx. 220 mA (carga total máxima) |
| Tecnologia de conexão | |
| Denominação conexão | Conector de encaixe Inline |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (até 3500 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 85 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Teste mecânico | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código | 2878777 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI1A1 |
| GTIN | 4046356075121 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 560,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 465 g |
| País de origem | DE |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Não aplicável |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
Produtos compatíveis
-
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Conector blindado Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Conector Inline 2726337
-
IB IL SCN-6 SHIELD-CP - Conector blindado Inline 2863151
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Campo de identificação 2727501
-
ESL 62X10 - Tiras de encaixe 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0803618
Suas vantagens
4 entradas analógicas (blindadas)
2 saídas analógicas (blindadas)
Registro de diferencial ou termoresistência (RTD)
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP