ILB IB 24 DO32 - Módulo I/O
2862369

Inline, Block IO, INTERBUS, Conector blindado Inline, Saídas digitais: 32, 24 V DC, tecnologia de conexão: 3 condutores, grau de proteção: IP20, incluindo conector Inline

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Suas vantagens

32 saídas digitais
Conexão dos atuadores com tecnologia de 2 e 3 condutores
Corrente nominal por saída: 500 mA
Corrente total do terminal: 16 A
Saídas com proteção contra curto-circuito e sobrecarga
Indicações de diagnóstico e estado