ILB IB 24 DI16-DSUB
-
Módulo I/O
2878421
Módulo de entrada digital IO bloco Inline, INTERBUS, 16 entradas, 24 V DC, tecnologia de conexão de 2, 3 condutores
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 95 mm |
| Altura | 141 mm |
| Profundidade | 57 mm |
| Instrução para dimensões | Dados de medição com conectores |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| Montagem em trilho de fixação |
| Cor | verde |
| INTERBUS | |
| Tipo de conexão | 9 suporte D-SUB/9 conectores D-SUB |
| Velocidade de transmissão | 500 kbit/s |
| Digital: | |
| Denominação entrada | Entradas digitais |
| Quantidade de entradas | 16 (IEC 61131-2 Tipo 1) |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2, 3 condutores |
| Tensão de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Tempo de resposta típico | ca. 500 µs |
| Ligação de proteção | Proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga da alimentação dos sensores |
| Tipo de produto | Componentes E/S |
| Família de produtos | Inline |
| Formato | Construção em bloco |
| Número de canais | 16 |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | 60 mA |
| Potenciais: Alimentação dos sensores (US) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | 2 A |
| Potenciais | |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | 60 mA |
| Potenciais | |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | 2 A |
| Tecnologia de conexão | |
| Denominação conexão | Conector de encaixe Inline |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (até 3500 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | máx. 85 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 95 % (sem condensação) |
| Teste mecânico | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| 25g | |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Radiação de interferência | Classe B (faixa residencial) |
| Código | 2878421 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI1A1 |
| GTIN | 4046356048569 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 319,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 263,56 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
IB IL FIELD 2 - Campo de identificação 2727501
-
ESL 62X10 - Tiras de encaixe 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0803618
-
FK-MCP 1,5/ 4-STF-3,81 - Conector para placa de circuito impresso 1851258
-
FK-MCP 1,5/ 5-STF-3,81 - Conector para placa de circuito impresso 1851261
-
FK-MCP 1,5/ 6-STF-3,81 - Conector para placa de circuito impresso 1851274
-
IB IL SCN-12-ICP - Conector Inline 2727611
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP