ILB IB 24 DI16
-
Módulo I/O
2862330
Inline, Block IO, INTERBUS, Conector blindado Inline, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 3 condutores, grau de proteção: IP20, incluindo conector Inline
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 95 mm |
| Altura | 141 mm |
| Profundidade | 57 mm |
| Instrução para dimensões | Dados de medição com conectores |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Cor | verde |
| INTERBUS | |
| Tipo de conexão | Conector blindado Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kbit/s |
| Digital: | |
| Denominação entrada | Entradas digitais |
| Descrição da entrada | IEC 61131-2 Tipo 1 |
| Quantidade de entradas | 16 |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 3 condutores |
| Tensão de entrada | 24 V DC |
| Faixa de tensão de entrada sinal "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tensão de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corrente de entrada nominal com UIN | 5 mA |
| Corrente cumulativa do sensor | máx. 4 A |
| Comprimento admissível das linhas ao sensor | 30 m |
| Tempo de resposta típico | ca. 500 µs |
| Ligação de proteção | Proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga da alimentação dos sensores |
| Tipo de produto | Componentes E/S |
| Família de produtos | Inline |
| Formato | Construção em bloco |
| Inline | |
| Escopo de fornecimento | incluindo conector Inline |
| Número de canais | 16 |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | 60 mA |
| Potenciais: Alimentação dos sensores (US) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | 2 A |
| Potenciais | |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | 60 mA |
| Potenciais | |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | 2 A |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Periféricos / Bus remoto de entrada | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Periféricos / Bus remoto de saída | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Faixa de periféricos / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Bus remoto de entrada / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Bus remoto de entrada / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Bus remoto de entrada / Bus remoto de saída | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia de conexão | |
| Denominação conexão | Conector de encaixe Inline |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (até 3500 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | máx. 85 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 95 % (sem condensação) |
| Teste mecânico | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Radiação de interferência | Classe B (faixa residencial) |
| Código | 2862330 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI1A1 |
| GTIN | 4017918943066 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 353,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 300 g |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Indicações de diagnóstico e estado
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 ou 3 condutores
16 entradas digitais
Máximo consumo de energia permitido por sensor: 125 mA
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP