AXL F RTD8 S 1F - Módulo I/O
2702120

Axioline F, Módulo de registro de temperatura, Entradas analógicas: 8 (para sensores de temperatura resistivos), tecnologia de conexão: 2-, 4 condutores (blindados), velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, Dinâmica de medição até 8 Hz, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

8 canais de entrada analógica para conexão de resistências de medição de temperatura (RTD)
Entradas lineares 500 Ω
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 ou 4 condutores
Linearização digital integrada do sensor
Representação do valor de medição diretamente em °C, °F ou Ω
Indicação do valor de medição no formato de 16 Bit no formato de ponto flutuante
Dinâmica de medição de 8 Hz por canal
Filtro programável
Entradas protegidas contra curto-circuito
Estabilidade de temperatura
Imunidade a interferências muito elevada
Emissão reduzida de interferências
Monitoramento de instalação mediante a função de busca de canal "Channel Scout"
Placa de identificação de aparelho armazenada