AXL E EC DIO16 M12 6M-L - Módulo digital
1504558

É preparada para os requisitos da CRA

Axioline E, Dispositivo de entrada/saída digital, EtherCAT®, Conector M12, codificação D, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Saídas digitais: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 3 condutores, grau de proteção: IP65/IP67/IP69; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Suas vantagens

Conexão com conectores M12 com conexão rápida Push-pull ou conexão a parafuso
Ilustração de acordo com a especificação EtherCAT® como EtherCAT®SubDevice
Suporte de EtherCAT® com tempo de ciclo mín. de 100 μs
Suporte da função Hot Connect do EtherCAT®
Endereçamento automático: Auto Inc Adr, EtherCAT Adr
Identificação: Alias da estação configurada
Protocolos de caixa postal: CoE, FoE
Modos de sincronização suportados: DC, SM
Taxa de transmissão 100 MBit/s
Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
Grau de proteção IP65/67/69