Os relés de estado sólido e eletromecânicos plugáveis da família de produtos RIFLINE complete, tal como a base, estão certificados conforme UL 508 recognized. As certificações correspondentes podem ser consultadas para os respectivos componentes individuais.
RIF-0-RSC-12DC/ 1AU
-
Módulo de relé
2903365
Módulo de relé pré-montado com conexão a parafuso, composto por: base de relé com ejetor e relé de contato de ouro multicamada. Versão de contato: 1 contato normalmente aberto. Tensão de entrada: 12 V DC
Detalhes do produto
Tipo de produto | Módulo de relé |
Família de produtos | RIFLINE complete |
Aplicação | Universal |
Modo de operação | 100 % ED |
Vida útil mecânica | ca. 2x 107 ciclos de manobras |
Propriedades de isolamento | |
Isolamento | isolamento seguro |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Status de atualização de dados | |
Data da última atualização de dados | 20.03.2025 |
Vida útil elétrica | vide diagrama |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,19 W |
Tensão de teste (Enrolamento/contato) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., enrolamento/contato) |
Tensão de isolamento nominal | 250 V AC |
Tensão de teste | 6 kV |
Lado de excitação | |
Tensão nominal de entrada UN | 12 V DC |
Faixa de tensão de entrada | 9,6 V DC ... 18 V DC (20 °C) |
Faixa de tensão de entrada relativa a UN | vide diagrama |
Comportamento de comutação do acionamento | monoestável |
Acionamento (polaridade) | polarizado |
Típica corrente de entrada com UN | 16 mA |
Tempo de resposta típico | 5 ms |
Tempo de retorno típico | 8 ms |
Tensão de bobina | 12 V DC |
Ligação de proteção | Diodo de free-wheeling |
Indicação de tensão operacional | LED amarelo |
Comutar | |
Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
Tipo de contato de comutação | Contato simples |
Material de contato | AgSnO, ouro endurecido |
Tensão de comutação máxima | 30 V AC |
36 V DC | |
Tensão de comutação mínima | 100 mV (10 mA) |
Corrente máx. em regime permanente | 50 mA |
Corrente de ligação máxima | 50 mA |
Corrente de comutação mínima | 1 mA (12 V) |
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 1,2 W (24 V DC) |
Categoria de uso CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (Elemento de contato) |
AC15, 1 A/250 V (Disjuntor) | |
DC13, 1,5 A/24 V (Elemento de contato) | |
DC13, 0,2 A/110 V (Elemento de contato) | |
DC13, 0,1 A/220 V (Elemento de contato) | |
Comutar: com camada de ouro danificada | |
Nota | Os seguintes valores se aplicam com camada de ouro danificada |
Material de contato | AgSnO |
Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC |
Tensão de comutação mínima | 5 V (com 100 mA) |
Corrente máx. em regime permanente | 6 A |
Corrente de comutação mínima | 10 mA (com 12 V) |
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 140 W (com 24 V DC) |
20 W (com 48 V DC) | |
18 W (com 60 V DC) | |
23 W (com 110 V DC) | |
40 W (com 220 V DC) | |
1500 VA (com 250 V AC) | |
Capacidade de comando | 2 A (com 24 V, DC13) |
0,2 A (com 110 V, DC13) | |
0,1 A (com 220 V, DC13) | |
3 A (com 24 V, AC15) | |
3 A (com 120 V, AC15) | |
3 A (com 230 V, AC15) |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 7 mm |
Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor rígida (2 condutores com a mesma bitola) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (Terminal tubular sem colar de plástico) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular com isolação de plástico) | |
Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² ... 1 mm² (Terminal tubular TWIN com luva de plástico) | |
Bitola do condutor AWG | 20 ... 12 (rígido) |
20 ... 14 (flexível) | |
Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Dimensões dos artigos | |
Largura | 6,2 mm |
Altura | 84 mm |
Profundidade | 68 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 (Caixa) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção (Base do relé) | IP20 (Base do relé) |
Grau de proteção (Relé) | RT III (Relé) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Teste de gases nocivos | |
Identificação | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normas / Determinações | IEC 60947-5-1 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2903365 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK65 |
Chave de produto | DK651G |
Página de catálogo | Página 321 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356732932 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 26,81 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 26,81 g |
País de origem | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1a41c3a1-e4ce-483a-9168-7ad1ec930676 |
Produtos compatíveis
-
FBS 2-6 - Jumper 3030336
-
FBS 3-6 - Jumper 3030242
-
FBS 4-6 - Jumper 3030255
-
FBS 5-6 - Jumper 3030349
-
FBS 10-6 - Jumper 3030271
-
FBS 20-6 - Jumper 3030365
-
FBS 50-6 - Jumper 3032224
-
FBS 2-6 BU - Jumper 3036932
-
FBS 3-6 BU - Jumper 3036945
-
FBS 4-6 BU - Jumper 3036958
-
FBS 5-6 BU - Jumper 3036961
-
FBS 10-6 BU - Jumper 3032198
-
FBS 20-6 BU - Jumper 3032208
-
FBS 50-6 BU - Jumper 3032211
-
FBS 2-6 GY - Jumper 3032237
-
FBS 3-6 GY - Jumper 3032240
-
FBS 4-6 GY - Jumper 3032279
-
FBS 5-6 GY - Jumper 3032266
-
FBS 10-6 GY - Jumper 3032253
-
PLC-FA-5X20 - Adaptador para fusível 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Adaptador para fusível 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adaptador para fusível 1186508
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tiras de identificação Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador de terminais 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador de terminais 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador de terminais 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0829602
-
REL-MR- 12DC/21AU - Relé único 2961163
-
RIF-0-BSC/ 1 - Base do relé 2901872
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP