LPWAN LCU UNI NC2REL EU - Módulo sem fio
1173477

Equipamento de montagem IP68 para o acionamento de iluminação pública através de LoRaWAN®, alimentação de tensão de 230 V AC, relé principal de 6 A, relé secundário de 2 A, DALI ou saída analógica, medição de potência integrada, entradas para a comutação em função do movimento

Detalhes do produto








Produtos compatíveis