Os produtos são oferecidos exclusivamente para exportação para fora do Espaço Econômico Europeu.
FLM BT DI 16 M12
-
Módulo sem fio
2693208
Módulo de I/O Wireless, 16 entradas digitais, M12, Bluetooth V1.2; faixa de frequência 2,4 GHz; 1 interface de rádio; WLAN-BlackChannelList; LEM; potência de transmissão máx. 8 dBm
Detalhes do produto
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Tipo de produto | Módulo sem fio |
| Família de produtos | Fieldline |
| Formato | modular |
| Incluso no set | 2736783 FLM BT ID-PLUG M12 |
| MTBF | Padrão Telcordia, temperatura: 25 °C, ciclo de trabalho: 21% (5 dias/semana, 8 h/dia) |
| Padrão Telcordia, temperatura: 40 °C, ciclo de trabalho: 34,25% (5 dias/semana, 12 h/dia) | |
| Placa de rádio | |
| Quantidade | 1 |
| Versão | Bluetooth, 2,4 GHz até 1 MBit/s |
| Instrução de montagem | instalação fixa |
| Módulo | |
| Canal de dados do processo | 8 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 8 Bit |
| Área de endereçamento de saída | 0 Byte |
| Tamanho do registro | 8 Bit |
| Potenciais | |
| Fonte de alimentação US | 24 V DC (19,2 V DC ... 32 V DC) |
| Consumo de corrente de US | 10 mA (mais corrente do sensor) |
| Corrente nominal por canal | típ. 60 mA |
| corrente nominal por módulo | máx. 500 mA |
| Ligação de proteção | Proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito da alimentação do sensor |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tipo de conexão | Conector M12 |
| Denominação | UL |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 32 V DC |
| Consumo de energia | 30 mA (com UL) |
| Dissipação de potência | típ. (com tensão de alimentação 24 V) |
| Fórmula de dissipação de energia | PEL=0,75 W + Is2 * 0,68 Ω + n * 0,07 W, (n=0 a 16) |
| Observação dissipação de energia | PEL...Dissipação de energia total no módulo, Is..corrente da alimentação do sensor, n.. índice do número de entradas aplicadas (n=0 a 16) |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: para periféricos | 500 V AC |
| Digital: | |
| Denominação entrada | Entradas digitais |
| Quantidade de entradas | 16 (de alocação dupla) |
| Tipo de conexão | Conector M12 |
| Tecnologia de conexão | Condutor de 2, 3 condutores (opção 4 condutores) |
| Tensão de entrada | 24 V DC |
| Faixa de tensão de entrada sinal "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Corrente de entrada nominal | 2,8 mA (com 24 V) |
| Corrente cumulativa do sensor | máx. 600 mA |
| Tempo de retardo com troca de sinal de 0 para 1 | 20 µs |
| Tempo de retardo com troca de sinal de 1 para 0 | 700 µs |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão polarização |
| Antena | |
| Quantidade | 1 |
| Tipo de conexão | SMA (macho) |
| Rendimento | 0 dBi (Rendimento de antena) |
| Funções | |
| Segurança | Codificação de dados de 128-Bit |
| Autenticação | |
| PIN | |
| Não identificável | |
| Certificações de rádio | Europa, demais países no E-Shop |
| Suporte de países | Canadá |
| Rússia (Regra especial: consultar o gerente de projetos) | |
| Suíça | |
| Singapura | |
| Turquia | |
| EUA | |
| Wireless | |
| Denominação | Bluetooth |
| Tipo de conexão da antena | SMA (fêmea) |
| Faixa de frequência | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Banda ISM) |
| Banda de frequência | 2,4 GHz |
| Padrão de rádio | Bluetooth 1.2 |
| Potência de transmissão | 8 dBm (com regulagem automática) |
| Sensibilidade de recepção | -88,00 dBm |
| Número de interfaces de rádio | 1 |
| Módulos de rádio conectáveis | 1 (FLM BT BS 3, FL BT MOD IO AP) |
| Perfis compatíveis | HID |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 70,5 mm |
| Altura | 178,5 mm |
| Profundidade | 68 mm |
| Distância do furo de sondagem | 168 mm |
| Cor | cinzento antracite (RAL 7016) |
| Dados técnicos | |
| Distância de furo de sondagem | 168 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
| Pressão do ar (funcionamento) | 795 hPa ... 1080 hPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 95 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 95 % |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem de parede, opcional sobre placa de montagem |
| Montagem na parede | |
| Instrução de montagem | Antena OMNI inclusa no fornecimento |
| Código | 2693208 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DNC663 |
| GTIN | 4046356459068 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 421,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 300 g |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
FL BT MOD IO AP - Módulo sem fio 2884758
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Cabo de sistema Bus 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Cabo de sistema Bus 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Cabo de sistema Bus 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Cabo de sistema Bus 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Cabo para sensor/atuador 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Cabo para sensor/atuador 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Cabo para sensor/atuador 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Cabo para sensor/atuador 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Conector de dados 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Conector de dados 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Distribuidor Y 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Conector 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Conector 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Conector 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Conector 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Conector 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Conector 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Cabo para sensor/atuador 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - Software 2692377
-
FL WST BASIC - Software 2692254
-
FLM BT ID-PLUG M12 - Conector de configuração 2736783
Suas vantagens
Operável sem interferências com WLAN através de listagem Black Channel, modo Low Emission e AFH
Operação em paralelo de vários sistemas Bluetooth
Extremamente robusto e confiável
Colocação em funcionamento fácil e rápida
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP